Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SA-NIP N019 G1/4-AG DN430 FP

Onderdeelnr.: 10.05.03.00404

Zuigeraansluitnippel

Nipple familyN 019
Thread G1G1/4"-M
Length L140 (mm)
Fitting length6 (mm)
Nominal diameter dn4.3 (mm)
MaterialAluminum
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 4,3  mm
D 20  mm
D2 13,5  mm
G1 G1/4"-M
L 6  mm
L1 40  mm
L2 19  mm
L3 4  mm
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nipple family N 019
Material Aluminum
Weight 13,86  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen