Bellows Suction Cups FSGC
Suction area (Ø) from 30 mm to 60 mm
Highest pick rates in automation processes due to optimum design of suction cup neck, inner diameter and sealing lip
Very good adaptation to different workpiece contours thanks to increased stroke and flexible sealing lip
Design
Design

- Bellows suction cups FSGC with large shaft diameter (1) and optimized bellows shape (2)
- Use of one-piece, plug-in connection elements (3) for quick change of the suction cup
- Suction cup with 4.5 folds available in NBR-55
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Diameter: 30 mm to 60 mm
- Material: NBR
Toimialat
Toimialat
- •Logistiikka
- •Pakkaus
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |