Bellows Suction Cups FSGC
Suction area (Ø) from 30 mm to 60 mm
Highest pick rates in automation processes due to optimum design of suction cup neck, inner diameter and sealing lip
Very good adaptation to different workpiece contours thanks to increased stroke and flexible sealing lip
Projekt
Projekt

- Bellows suction cups FSGC with large shaft diameter (1) and optimized bellows shape (2)
- Use of one-piece, plug-in connection elements (3) for quick change of the suction cup
- Suction cup with 4.5 folds available in NBR-55
Dane techniczne
Dane techniczne
- Diameter: 30 mm to 60 mm
- Material: NBR
Branże
Branże
- •Logistyka
- •Opakowanie
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |