Schmalz

Ventosas de fuelle FSGC

Superficie de aspiración (Ø) de 30 mm a 60 mm

Ir directamente a los productos
Los más altos índices de recogida en procesos automatizados gracias al diseño óptimo del cuello de la ventosa, el diámetro interior y el labio de sellado

Muy buena adaptación a los diferentes contornos de la pieza gracias al aumento de la carrera y al labio de sellado flexible

Diseño
  • Ventosas de fuelle FSGC con gran diámetro de boquilla (1) y estructura de pliegues optimizada (2)
  • Utilización de elementos de conexión de una sola pieza (3) para el cambio rápido de la ventosa
  • Ventosa con 4,5 pliegues disponible en NBR-55
Datos técnicos
  • Diámetro: de 30 mm a 60 mm
  • Material: NBR
Industrias
  • Envases
  • Logística
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 14 resultados

FSGC 30 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.06075

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 30 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.06076

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 40 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.04870

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 40 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.05653

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 40 NBR-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05654

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.05655

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 50 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05020

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño50
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 50 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.05651

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño50
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 50 NBR-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05658

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño50
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
FSGC 50 NBR-55 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.05659

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Tamaño50
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta