Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.05985

High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/4"-F
H 32,5  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
B1 19,6  mm
L1 39,5  mm
Bs 20  mm
dn 4,5  mm
SW3 5  mm
Ls 40  mm
Lmax.(S) 43  mm
Bmax(S) 24  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
l2 29,2  mm
b2 9,2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 14,3  N
Pull-off force 27,3  N
Product family SAOXB
Nipple material Aluminum
Number of folds 1,5
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Dimension (LxW) 40x20
Workpiece radius min. (convex) 8  mm
Volume 4,6  cm³
Effective suction area 6,67  mm²
Lateral force 10,8  N
Lateral force oily surface 14,7  N
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin