- NOVÝ
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.05985
High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Dimension (LxW) | 40x20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| H | 32,5 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
| B1 | 19,6 mm |
| L1 | 39,5 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 40 mm |
| Lmax.(S) | 43 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| l2 | 29,2 mm |
| b2 | 9,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 14,3 N |
| Pull-off force | 27,3 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 40x20 |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Volume | 4,6 cm³ |
| Effective suction area | 6,67 mm² |
| Lateral force | 10,8 N |
| Lateral force oily surface | 14,7 N |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace