- NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.05985
Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 40x20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| H | 32,5 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
| B1 | 19,6 mm |
| L1 | 39,5 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 40 mm |
| Lmax.(S) | 43 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| l2 | 29,2 mm |
| b2 | 9,2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 14,3 N |
| Pull-off force | 27,3 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 40x20 |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Volume | 4,6 cm³ |
| Effective suction area | 6,67 mm² |
| Lateral force | 10,8 N |
| Lateral force oily surface | 14,7 N |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie