Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.05985

Ventosa de fuelle de alta velocidad p. u. dinámica máx. en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Dimensión (LxAn)40x20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Número de pliegues1.5
Material de la boquillaAluminio
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
G1 G1/4"-HE
H 32,5  mm
Z (Recorrido) 7,5  mm
B1 19,6  mm
L1 39,5  mm
Bs 20  mm
dn 4,5  mm
SW3 5  mm
Ls 40  mm
Lmáx.(S) 43  mm
Bmax(S) 24  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
l2 29,2  mm
b2 9,2  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material de ventosa Elastodur ED
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 14,3  N
Fuerza de arranque 27,3  N
Familia de productos SAOXB
Material de la boquilla Aluminio
Número de pliegues 1,5
Dureza del material [Shore A] 85  Shore A
Dimensión (LxAn) 40x20
Radio de la pieza mín. (convexo) 8  mm
Volumen 4,6  cm³
Superficie de ventosa efectiva 6,67  mm²
Fuerza lateral 10,8  N
Fuerza lateral superficie aceitosa 14,7  N
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta