SEAC 10 ECO
Osanro: 10.02.02.03702
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
Nozzle diameter | 1 (mm) |
Functionality of the ejector | Atmospheric ventilation |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 28,5 mm |
B3 | 16,1 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 24 mm |
L | 46 mm |
L1 | 77,5 mm |
L3 | 6 mm |
X1 | 28 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle size | 1,0 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 2,1 m³/h |
Suction rate (max.) | 35 l/min |
Air consumption suction | 52 l/min |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Weight | 95 g |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 58.0 ... 87.0 |
Suction rate (max.) | 1,24 cfm |
Air consumption suction | 1,84 cfm |
Max. vacuum | 25,1 inHg |
Product family | SEAC-ECO |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi