Schmalz

Tilaustiedot

Ejector SEAC RP is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, holder (ejector adapter)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SEAC 10 RP VS-T R

Osanro: 10.02.02.03290

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Nozzle diameter1 (mm)
Functionality of the ejectorpneumatic air-saving function
Additional function ejectorelectronic vacuum switch
Shape compact ejectorsVersion right
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 44,5  mm
B3 14,2  mm
d 4,3  mm
d1 13,8  mm
D 27  mm
G1 G1/8"-F
G3 M8-M
G4 G1/8"-F
H 38,3  mm
H1 39,8  mm
H2 29,3  mm
L 52  mm
L1 88,1  mm
L2 29,5  mm
L3 8  mm
L4 22  mm
X1 28  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 36  l/min
Suction rate (max.) 2,1  m³/h
Air consumption suction 65  l/min
Air consumption suction 3,9  m³/h
Max. air consumption blow-off 92  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Weight 180  g
Pressure range (operating pressure) [bar] 58.0 ... 87.0
Suction rate (max.) 1,27  cfm
Air consumption suction 2,3  cfm
Air consumption blow-off 3,18  cfm
Max. vacuum 25,1  inHg
Product family SEAC-RP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin