Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Osanro: 10.04.04.00318

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC24 V - DC
MaterialSteel
Length L1055 (mm)
Width B727 (mm)
Height H703 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 727  mm
B2 105  mm
B3 265  mm
B4 155  mm
D2 100,6  mm
d1 13,5  mm
G5 M10-F
H 703  mm
H1 801  mm
H3 170  mm
H4 125  mm
L 1 055  mm
L1 1 281  mm
L2 125  mm
X1 800  mm
Y1 500  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin