SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB
Onderdeelnr.: 10.04.04.00318
Geluid dempende kast
Utilization design | Blower SB |
Voltage DC | 24 V - DC |
Material | Steel |
Length L | 1055 (mm) |
Width B | 727 (mm) |
Height H | 703 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 727 mm |
B2 | 105 mm |
B3 | 265 mm |
B4 | 155 mm |
D2 | 100,6 mm |
d1 | 13,5 mm |
G5 | M10-F |
H | 703 mm |
H1 | 801 mm |
H3 | 170 mm |
H4 | 125 mm |
L | 1.055 mm |
L1 | 1.281 mm |
L2 | 125 mm |
X1 | 800 mm |
Y1 | 500 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie