Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Część nr.: 10.04.04.00318

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC24 V - DC
MaterialSteel
Length L1055 (mm)
Width B727 (mm)
Height H703 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 727  mm
B2 105  mm
B3 265  mm
B4 155  mm
D2 100,6  mm
d1 13,5  mm
G5 M10-F
H 703  mm
H1 801  mm
H3 170  mm
H4 125  mm
L 1055  mm
L1 1281  mm
L2 125  mm
X1 800  mm
Y1 500  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka