Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Numero articolo: 10.04.04.00318

Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica

Design di utilizzoSoffiante SB
Tensione DC24 V - DC
MaterialeAcciaio
Lunghezza L1055 (mm)
Larghezza B727 (mm)
Altezza H703 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 727  mm
B2 105  mm
B3 265  mm
B4 155  mm
D2 100,6  mm
d1 13,5  mm
G5 M10-IG
H 703  mm
H1 801  mm
H3 170  mm
H4 125  mm
L 1055  mm
L1 1281  mm
L2 125  mm
X1 800  mm
Y1 500  mm
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello