Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 8 AC3 F

Osanro: 10.03.01.00814

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58 (dB(A))
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage 60 HzS013
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V
Suction rate (50 Hz)8 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Rated power at 60 Hz0.44 (kW)
withFilter
ApprovalUR
Weight11.862 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G2 G3/8"-F
G3 G3/8"-F
H 151  mm
H1 181  mm
H2 45  mm
L 231  mm
L1 302  mm
L2 81,5  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 8  m³/h
Suction rate (60 Hz) 9,1  m³/h
Voltage at 50 Hz D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz 200 - 300 V or 350 - 520 V
Rated power at 50 Hz 0,37  kW
Rated power at 60 Hz 0,44  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz 58  dB(A)
Weight 11,86  kg
Protection type IP IP 54
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin