Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ZLW FL 650x450 SE SPB2 40 45T

Osanro: 10.01.22.07823

Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers

Length L650 (mm)
Width B450 (mm)
VersionStraight edge
Arrangement suction cellsTriangle, 45 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Additional function area gripperVacuum switch VSi
Weight9.3 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 450  mm
B1 446  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 82,9  mm
H1 180,6  mm
H2 47,2  mm
L 650  mm
L1 646  mm
Z (Stroke) 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Spring-mounted
Arrangement suction cells Triangle, 45 mm
Version Straight edge
Nozzle diameter 1,2  mm
Required Suction power for pu = -0.2 bar 1 750  l/min
The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the ZLW) at a vacuum of -0.2 bar.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin