ZLW FL 650x450 SE SPB2 40 45T
Część nr.: 10.01.22.07823
Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers
Length L | 650 (mm) |
Width B | 450 (mm) |
Version | Straight edge |
Arrangement suction cells | Triangle, 45 mm |
Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
Additional function area gripper | Vacuum switch VSi |
Weight | 9.3 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 450 mm |
B1 | 446 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 82,9 mm |
H1 | 180,6 mm |
H2 | 47,2 mm |
L | 650 mm |
L1 | 646 mm |
Z (Stroke) | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Shape | Spring-mounted |
Arrangement suction cells | Triangle, 45 mm |
Version | Straight edge |
Nozzle diameter | 1,2 mm |
Required Suction power for pu = -0.2 bar | 1750 l/min |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja