FSTA-HD G3/8-AG 25
Osanro: 10.01.02.00814
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | FSTA-HD |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| 50 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 146,5 mm |
| H2 | 40,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 53 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Spring rate | 3,83 N/mm |
| Spring pretension | 25,65 N |
| Spring force center | 73,5 N |
| Vertical load | 4 800 N |
| Horizontal load | 1 870 N |
| 50 Nm | |
| Weight | 495 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTA-HD |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi