FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB
Osanro: 10.01.02.01422
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | FSTE-HDB |
| Spring stroke Z | 45 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| 40 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 138,8 mm |
| H2 | 55,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8 mm |
| LG3 | 44 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 45 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Spring rate | 0,45 N/mm |
| Spring pretension | 3,52 N |
| Spring force center | 13,71 N |
| Vertical load | 2 400 N |
| Horizontal load | 466 N |
| 40 Nm | |
| Weight | 256 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE-HDB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi