Schmalz

Tilaustiedot

Spring plunger FSTE-HDB is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB

Osanro: 10.01.02.01423

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z80 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
40 (Nm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M20x1.5-M
H 188,8  mm
H2 90,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8  mm
LG3 44  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 80  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape mounting elements with anti-rotation guard anti-block
Spring rate 0,42  N/mm
Spring pretension 12,38  N
Spring force center 29,06  N
Vertical load 2 400  N
Horizontal load 340  N
40  Nm
Weight 304  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE-HDB
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin