FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Osanro: 10.01.10.05805
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Toimialat: Yleiskäyttö
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 152 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| H | 199,8 mm |
| H1 | 161 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 41 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Spring rate | 1,81 N/mm |
| Size | 90x90 |
| Weight | 2 400 g |
| Product family | FST-STARR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi