Schmalz

Tilaustiedot

The rigid suspension FST-STARR (retaining plate + spring plunger) is supplied as an individual part. To receive a complete rigid suspension (retaining plate + spring plunger + connection plate + accessories), the following ordering steps are required:

  • Rigid suspension FST-STARR (step 1) – retaining plate + spring plunger, available with different strokes and number of spring plungers
  • Connection plate FLAN-PL (step 2) – available for different area grippers

 

Available accessories: Flexolink (FLK), flange plate (FLAN-PL)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Osanro: 10.01.10.07009

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Toimialat: Yleiskäyttö

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40x40
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
H 167,6  mm
H1 129  mm
H2 20  mm
L 41  mm
LG1 13  mm
LG2 10,5  mm
Z (Stroke) 25  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Spring rate 3,83  N/mm
Size 40x40
Weight 1 200  g
Product family FST-STARR
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin