Schmalz

Bestelinformatie

The rigid suspension FST-STARR (retaining plate + spring plunger) is supplied as an individual part. To receive a complete rigid suspension (retaining plate + spring plunger + connection plate + accessories), the following ordering steps are required:

  • Rigid suspension FST-STARR (step 1) – retaining plate + spring plunger, available with different strokes and number of spring plungers
  • Connection plate FLAN-PL (step 2) – available for different area grippers

 

Available accessories: Flexolink (FLK), flange plate (FLAN-PL)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.10.07009

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40x40
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-AG
H 167,6  mm
H1 129  mm
H2 20  mm
L 41  mm
LG1 13  mm
LG2 10,5  mm
Z (Stroke) 25  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Spring rate 3,83  N/mm
Size 40x40
Weight 1.200  g
Product family FST-STARR
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen