FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.10.07009
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Odvětví: Universal
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 75 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| H | 167,6 mm |
| H1 | 129 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 41 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Spring rate | 3,83 N/mm |
| Size | 40x40 |
| Weight | 1 200 g |
| Product family | FST-STARR |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace