FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Część nr.: 10.01.10.07009
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Branże: Uniwersalne
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 75 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| H | 167,6 mm |
| H1 | 129 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 41 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 3,83 N/mm |
| Size | 40x40 |
| Weight | 1200 g |
| Product family | FST-STARR |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja