Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, distributor, top-hat rail clamp, filter, compressed air connection plate, mounting set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SCPS-UHV-HD 16 G02 NC NPN

Osanro: 10.02.02.05234

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level

Toimialat: Lasi | Yleiskäyttö

Shape compact ejectorsHD
Nozzle diameter1.6 (mm)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Suction rate (max.)53.2 (l/min)
Air consumption suction105.6 (l/min)
Sound pressure level free75 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Max. vacuum-910 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
Protection type IPIP 65 (with plug)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 148,4  mm
L2 91,5  mm
L3 22  mm
L4 29,5  mm
L5 83,8  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 16
Degree of evacuation 91  %
Suction rate (max.) 53,2  l/min
Suction rate (max.) 3,2  m³/h
Air consumption suction 105,6  l/min
Air consumption suction 6,3  m³/h
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Sound pressure level free 75  dB(A)
Sound pressure level suction 77  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Connection G02
Control valve Normally closed
Weight 0,21  kg
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Air consumption blow-off 4,24  cfm
Air consumption suction 3,73  cfm
Suction rate (max.) 1,88  cfm
Max. vacuum −26,87  inHg
Product family SCPS-UHV-HD
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Hyvät asiat entistäkin paremmiksi.

SCPS-ruiskutuslaitteita on nyt saatavana myös 7-segmenttinäytöllä!
Uusi SCPSc-sarja tekee käytöstä entistä helpompaa:
Kaikki järjestelmän tilat ja asetusarvot voidaan lukea yhdellä silmäyksellä, ja tuote on entistä helpompi konfiguroida.

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin