Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD bağlanmaya hazır ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, üst şapka ray kelepçesi, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • FAZ AŞIMI KALEMI

SCPS-UHV-HD 16 G02 NC NPN

Parça no.: 10.02.02.05234

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level

Endüstriler: Cam | Genel

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.6 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Vakum debisi (maks.)53.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş105.6 (l/min)
Ses seviyesi serbest75 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 148,4  mm
L2 91,5  mm
L3 22  mm
L4 29,5  mm
L5 83,8  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 16
Tahliye derecesi 91  %
Vakum debisi (maks.) 53,2  l/min
Vakum debisi (maks.) 3,2  m³/h
Hava tüketimi emiş 105,6  l/min
Hava tüketimi emiş 6,3  m³/h
Hava tüketimi üfleme 7,2  m³/h
Ses seviyesi serbest 75  dB(A)
Ses seviyesi emiş 77  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Bağlantı G02
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Ağırlık 0,21  kg
Maks. hava tüketimi üfleme 120  l/min
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 43.5 ... 87.0
Hava tüketimi üfleme 4,24  cfm
Hava tüketimi emiş 3,73  cfm
Vakum debisi (maks.) 1,88  cfm
Maks. vakum -26,87  inHg
Ürün ailesi SCPS-UHV-HD
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.

SCPS ejektörleri artık 7 segmentli bir ekranla da mevcuttur!
Yeni SCPSc serisi kullanımı daha da kolaylaştırıyor:
Tüm sistem durumları ve ayar değerleri bir bakışta okunabilir ve ürünün yapılandırılması daha da kolaydır.

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git