Schmalz

Bestelinformatie

Compact ejector SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, distributor, top-hat rail clamp, filter, compressed air connection plate, mounting set

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

SCPS-UHV-HD 16 G02 NC NPN

Onderdeelnr.: 10.02.02.05234

Compacte ejector mit speciale sproeittechniek voor een hoger vacuümniveau

Industriesegmenten: Glas | Universeel

Shape compact ejectorsHD
Nozzle diameter1.6 (mm)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Suction rate (max.)53.2 (l/min)
Air consumption suction105.6 (l/min)
Sound pressure level free75 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Max. vacuum-910 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-M
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 148,4  mm
L2 91,5  mm
L3 22  mm
L4 29,5  mm
L5 83,8  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle size 16
Degree of evacuation 91  %
Suction rate (max.) 53,2  l/min
Suction rate (max.) 3,2  m³/h
Air consumption suction 105,6  l/min
Air consumption suction 6,3  m³/h
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Sound pressure level free 75  dB(A)
Sound pressure level suction 77  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Connection G02
Control valve Normally closed
Weight 0,21  kg
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43,5 ... 87,0
Air consumption blow-off 4,24  cfm
Air consumption suction 3,73  cfm
Suction rate (max.) 1,88  cfm
Max. vacuum -26,87  inHg
Product family SCPS-UHV-HD
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Goede dingen nog beter gemaakt.

De SCPS ejektoren zijn nu ook leverbaar met een 7-segments display!
De nieuwe SCPSc serie maakt het bedrijf nog eenvoudiger:
Alle grijpersystemen en instelwaarden zijn in één oogopslag af te lezen en het product is nog eenvoudiger te configureren.

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen