Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SBP HV 2 16 22 S

Osanro: 10.02.01.01725

Basic ejector for universal use

Toimialat: Pakkaus | Yleiskäyttö

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)137.3 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 35  mm
D 20  mm
d2 6,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 G1/4"-F
G5 M6-F
H 44  mm
H2 9,5  mm
H3 25,5  mm
L 120,5  mm
L1 138,5  mm
L2 32,5  mm
L3 34,5  mm
LG3 7  mm
SW2 12  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1,6  mm
Number of stages 2
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 8,2  m³/h
Suction rate (max.) 137,3  l/min
Air consumption suction 6,34  m³/h
Air consumption suction 103  l/min
Sound pressure level free 87  dB(A)
Sound pressure level suction 76  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 12  mm
Weight 261,6  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Optimal pressure 58  psi
Suction rate (max.) 4,85  cfm
Air consumption suction 3,64  cfm
Product family SBP-HV-HF
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin