Schmalz

Note sull'ordine

L’eiettore base SBP-HV/HF vengono forniti come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SBP HV 2 16 22 S

Numero articolo: 10.02.01.01725

Eiettore base per impiego universale

Industrie: Imballaggi | Universale

FormaVuoto elevato
Numero di fasi2
Diametro dell'ugello1.6 (mm)
Misura22
Grado di evacuazione90 (%)
Pressione di esercizio ottimale4 (bar)
Capacità di aspirazione (max.)137.3 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione103 (l/min)
Eiettori compatti di formaCon valvola di sicurezza
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 35  mm
D 20  mm
d2 6.4  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G1/4"-IG
G5 M6-IG
H 44  mm
H2 9.5  mm
H3 25.5  mm
L 120.5  mm
L1 138.5  mm
L2 32.5  mm
L3 34.5  mm
LG3 7  mm
SW2 12  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 1.6  mm
Numero di fasi 2
Grado di evacuazione 90  %
Capacità di aspirazione (max.) 8.2  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 137.3  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 6.34  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 103  l/min
Livello di pressione acustica libero 87  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 76  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Pressione di esercizio ottimale 4  bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 6  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 12  mm
Peso 261.6  g
Temperatura d'intervento 0 ... 60 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 29,0 ... 87,0
Pressione ottimale 58  psi
Capacità di aspirazione (max.) 4.85  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 3.64  cfm
Famiglia di prodotti SBP-HV-HF
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello