Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector SBPL is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: retrofit kit, sealing plugs, vacuum manometer, quick exhaust valves, exhaust kit, retrofit kit, solenoid valves, vacuum cup filter, mounting brackets, vacuum hose, hose nozzle

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBPL 100 HV

Osanro: 10.02.01.01591

Basic ejector with maximum suction capacity

Toimialat: Kuitukomposiitit | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

Size100
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)870 (l/min)
Air consumption suction395 (l/min)
Weight1.1 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 83  mm
B2 16  mm
B3 48  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 G1/4"-F
G5 M5-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 167,5  mm
L1 285,3  mm
L2 54  mm
L4 113  mm
L5 64  mm
LG5 8,5  mm
X1 73,5  mm
Y1 62  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 100
Degree of evacuation 90  %
Max. vacuum 900  mbar
Max. vacuum 26,58  inHg
Suction rate (real) 870  l/min
Suction rate (theoretical) 1 320  l/min
Suction rate (real) 52,2  m³/h
Suction rate (theoretical) 79,2  m³/h
Air consumption suction 395  l/min
Air consumption suction 24,5  m³/h
Sound pressure level free 70  dB(A)
Sound pressure level suction 64  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Recommended hose internal diameter compressed air 9  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 32  mm
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 1,1  kg
Product family SBPL
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin