SBPL 100 HV
Onderdeelnr.: 10.02.01.01591
Basisejecotr met maximaal zuigvermogen
Industriesegmenten: Hout | Universeel | Verpakkingen | Vezelcomposiet
| Size | 100 |
| Shape | High vacuum |
| Suction rate (max.) | 870 (l/min) |
| Air consumption suction | 395 (l/min) |
| Weight | 1.1 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 83 mm |
| B2 | 16 mm |
| B3 | 48 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1"-IG |
| G3 | G1/4"-F |
| G5 | M5-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 167,5 mm |
| L1 | 285,3 mm |
| L2 | 54 mm |
| L4 | 113 mm |
| L5 | 64 mm |
| LG5 | 8,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 100 |
| Degree of evacuation | 90 % |
| Max. vacuum | 900 mbar |
| Max. vacuum | 26,58 inHg |
| Suction rate (real) | 870 l/min |
| Suction rate (theoretical) | 1.320 l/min |
| Suction rate (real) | 52,2 m³/h |
| Suction rate (theoretical) | 79,2 m³/h |
| Air consumption suction | 395 l/min |
| Air consumption suction | 24,5 m³/h |
| Sound pressure level free | 70 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 64 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 9 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 32 mm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 1,1 kg |
| Product family | SBPL |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie