Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS
  • POISTUVA ERÄ

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Osanro: 10.04.01.00098

Vacuum Blower for high suction rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight89 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Tarjoamme kuitenkin vaihtoehtoisen tuotteen. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi.

Siirry vaihtoehtoiseen tuotteeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 535  mm
B1 535  mm
D2 76  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 577  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (60 Hz) 435  m³/h
Vacuum (60 Hz) 340  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 60 Hz 6,6  kW
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz 74  dB(A)
Weight 89  kg
Version design IE3-TYP2
Approval UL/CSA
Version IE3:US/CAN
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin