Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SD G2-1/2-AG 130x651 SB

Osanro: 10.04.04.00345

Silencer for vacuum generators

Utilization designBlower SB
Thread G1G2-1/2"-M
Outside diameter D130 (mm)
Length L651 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 130  mm
G1 G2-1/2"-M
G2 G2-1/2"-M
L 651  mm
L1 701  mm
LG1 32  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin