SD G2-1/2-AG 130x651 SB
Réf. article: 10.04.04.00345
Silencieux pour générateur de vide
| Construction de l'utilisation | Turbine SB |
| Filetage G1 | G2-1/2"-M |
| Diamètre extérieur D | 130 (mm) |
| Longueur L | 651 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 130 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| G2 | G2-1/2"-M |
| L | 651 mm |
| L1 | 701 mm |
| LG1 | 32 mm |
Documentation
Documentation