SD G2-1/2-AG 130x651 SB
Parça no.: 10.04.04.00345
Vakum üretecileri için susturucu
| İnşaat kullanımı | Blower SB |
| Diş G1 | G2-1/2"-M |
| Dış çap D | 130 (mm) |
| Uzunluk L | 651 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 130 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| G2 | G2-1/2"-M |
| L | 651 mm |
| L1 | 701 mm |
| LG1 | 32 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon