Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SD G2-1/2-AG 130x651 SB

Numero articolo: 10.04.04.00345

Silenziatore per produttore di vuoto

Design di utilizzoSoffiante SB
Filettatura G1G2-1/2"-AG
Diametro esterno D130 (mm)
Lunghezza L651 (mm)
Dati di costruzione
Attributo Valore
D 130  mm
G1 G2-1/2"-AG
G2 G2-1/2"-AG
L 651  mm
L1 701  mm
LG1 32  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello