SD G2-1/2-AG 130x651 SB
부품 번호.: 10.04.04.00345
Silencer for vacuum generators
| Utilization design | Blower SB |
| Thread G1 | G2-1/2"-M |
| Outside diameter D | 130 (mm) |
| Length L | 651 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 130 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| G2 | G2-1/2"-M |
| L | 651 mm |
| L1 | 701 mm |
| LG1 | 32 mm |
관련 문서
관련 문서