SD G2-1/2-AG 130x651 SB
Onderdeelnr.: 10.04.04.00345
Geluiddemper voor Vacuümgenerator
| Utilization design | Blower SB |
| Thread G1 | G2-1/2"-M |
| Outside diameter D | 130 (mm) |
| Length L | 651 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 130 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| G2 | G2-1/2"-AG |
| L | 651 mm |
| L1 | 701 mm |
| LG1 | 32 mm |
Documentatie
Documentatie