이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 하지만 대체 상품을 제공해드리고 있습니다. 궁금한 점이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 주저하지 말고 현지 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
대체 상품으로 이동
부품 번호.: 10.04.01.00098
Vacuum Blower for high suction rate
산업: 일반
| Suction rate (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S065 |
| Version | IE3:US/CAN |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 89 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light grey |
이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 하지만 대체 상품을 제공해드리고 있습니다. 궁금한 점이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 주저하지 말고 현지 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 535 mm |
| B1 | 535 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 577 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (60 Hz) | 435 m³/h |
| Vacuum (60 Hz) | 340 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 kW |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Sound pressure level at 60 Hz | 74 dB(A) |
| Weight | 89 kg |
| Version design | IE3-TYP2 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:US/CAN |
| Product family | SB |