EVE-TR 8 DC
Osanro: 10.03.01.00288
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Direct current |
| Weight | 12 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 123 mm |
| B1 | 138 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 8,4 mm |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 196 mm |
| L | 231 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate at DC | 9,7 m³/h |
| Voltage | 24 – 48V DC |
| Rated power | 500 W |
| Supply voltage | DC |
| Current type | Direct current |
| Weight | 12 kg |
| Product family | EVE-TR |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi