EVE-TR 8 DC
Onderdeelnr.: 10.03.01.00288
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Direct current |
| Weight | 12 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 123 mm |
| B1 | 138 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 8,4 mm |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 196 mm |
| L | 231 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate at DC | 9,7 m³/h |
| Voltage | 24 – 48V DC |
| Rated power | 500 W |
| Supply voltage | DC |
| Current type | Direct current |
| Weight | 12 kg |
| Product family | EVE-TR |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie