EVE-TR 8 DC
부품 번호.: 10.03.01.00288
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | Direct current |
| Weight | 12 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 123 mm |
| B1 | 138 mm |
| B2 | 11.5 mm |
| d | 8.4 mm |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 196 mm |
| L | 231 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate at DC | 9.7 m³/h |
| Voltage | 24 – 48V DC |
| Rated power | 500 W |
| Supply voltage | DC |
| Current type | Direct current |
| Weight | 12 kg |
| Product family | EVE-TR |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서