EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F
Osanro: 10.03.01.00691
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Voltage 50 Hz | S096 |
| Voltage at 50 Hz | S096 |
| Voltage 60 Hz | S099 |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 275 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 325 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 850 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 850 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Weight | 323 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 483 mm |
| B1 | 580 mm |
| B2 | 91,5 mm |
| G2 | G2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 541 mm |
| L | 808 mm |
| H1 | 624 mm |
| L2 | 71 mm |
| L1 | 918 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 670 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Vacuum (50 Hz) | 850 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 850 mbar |
| Suction rate (50 Hz) | 275 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 325 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | S096 |
| Voltage at 60 Hz | S099 |
| Rated power at 50 Hz | 5,5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 6,6 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Weight | 323 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi