Schmalz

Note sull'ordine

La pompa a griffe EVE-KL, disponibile in tre dimensioni per tutte le tensioni di rete comuni, viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.

Pezzi di ricambio disponibili: Filtri di ricambio in carta e poliestere

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

Numero articolo: 10.03.01.00691

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Industrie: Alimentare | Automobilistico | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica

ModelloIE3:UE/CN/IND
Tensione 50 HzS096
Tensione a 50 HzS096
Tensione 60 HzS099
conFiltro
Capacità di aspirazione (50 Hz)275 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)325 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)850 (mbar)
Vuoto (60 Hz)850 (mbar)
ApprovazioneUL/CSA
Potenza nominale a 50 Hz5.5 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz6.6 (kW)
Peso323 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 483  mm
B1 580  mm
B2 91.5  mm
G2 G2"-IG
G3 G2-1/2"-IG
G5 M10-IG
H 541  mm
L 808  mm
H1 624  mm
L2 71  mm
L1 918  mm
Y1 300  mm
X1 670  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto (50 Hz) 850  mbar
Vuoto (60 Hz) 850  mbar
Capacità di aspirazione (50 Hz) 275  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 325  m³/h
Tensione a 50 Hz S096
Tensione a 60 Hz S099
Potenza nominale a 50 Hz 5.5  kW
Potenza nominale a 60 Hz 6.6  kW
Tipo di corrente AC3
Tipo attuale Corrente trifase
Modello IE3:UE/CN/IND
Peso 323  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello