Schmalz

Consignes de commande

La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

Réf. article: 10.03.01.00691

Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Énergie éolienne | Métal | Plastique

ModèleIE3:EU/CN/IND
Tension 50 HzS096
Tension à 50 HzS096
Tension 60 HzS099
avecFiltre
Capacité d'aspiration (50 Hz)275 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)325 (m³/h)
Vide (50 Hz)850 (mbar)
Vide (60 Hz)850 (mbar)
ApprobationUL/CSA
Puissance nominale à 50 Hz5.5 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz6.6 (kW)
Poids propre323 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 483  mm
B1 580  mm
B2 91,5  mm
G2 G2"-F
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 541  mm
L 808  mm
H1 624  mm
L2 71  mm
L1 918  mm
Y1 300  mm
X1 670  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Vide (50 Hz) 850  mbar
Vide (60 Hz) 850  mbar
Capacité d'aspiration (50 Hz) 275  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 325  m³/h
Tension à 50 Hz S096
Tension à 60 Hz S099
Puissance nominale à 50 Hz 5,5  kW
Puissance nominale à 60 Hz 6,6  kW
Type de courant AC3
Type actuel Courant alternatif triphasé
Modèle IE3:EU/CN/IND
Poids propre 323  kg
Type de protection IP IP 55
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier