Schmalz

Tilaustiedot

The claw pump EVE-KL, available in three sizes for all common supply voltages, is supplied as a ready-to-connect product.

Available spare parts: Replacement filters in paper and polyester

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-KL 300 AC3 FU

Osanro: 10.03.01.00834

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Voltage at 50 Hz400 - 480 V AC3
Voltage 60 Hz400-480AC3
withFrequency converter control
Suction rate (60 Hz)325 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)850 (mbar)
ApprovalUL/CSA
Rated power at 60 Hz7.5 (kW)
Weight340 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 483  mm
B1 580  mm
B2 91,5  mm
G2 G2"-F
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 541  mm
L 808  mm
H1 624  mm
L2 71  mm
L1 956  mm
Y1 300  mm
X1 670  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Vacuum (60 Hz) 850  mbar
Suction rate (60 Hz) 325  m³/h
Voltage at 50 Hz 400 - 480 V AC3
Voltage at 60 Hz 400 - 480 V AC3
Rated power at 60 Hz 7,5  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Weight 340  kg
Protection type IP IP 55
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin