EVE-KL 300 AC3 FU
Numero articolo: 10.03.01.00834
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica
| Tensione a 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Tensione 60 Hz | 400-480AC3 |
| con | Controllo del convertitore di frequenza |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 325 (m³/h) |
| Vuoto (60 Hz) | 850 (mbar) |
| Approvazione | UL/CSA |
| Potenza nominale a 60 Hz | 7.5 (kW) |
| Peso | 340 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 483 mm |
| B1 | 580 mm |
| B2 | 91,5 mm |
| G2 | G2"-IG |
| G3 | G2-1/2"-IG |
| G5 | M10-IG |
| H | 541 mm |
| L | 808 mm |
| H1 | 624 mm |
| L2 | 71 mm |
| L1 | 956 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 670 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Vuoto (60 Hz) | 850 mbar |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 325 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Potenza nominale a 60 Hz | 7,5 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Peso | 340 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione