EVE-KL 300 AC3 FU
Onderdeelnr.: 10.03.01.00834
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 400-480AC3 |
| with | Frequency converter control |
| Suction rate (60 Hz) | 325 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 850 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 60 Hz | 7.5 (kW) |
| Weight | 340 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 483 mm |
| B1 | 580 mm |
| B2 | 91,5 mm |
| G2 | G2"-IG |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 541 mm |
| L | 808 mm |
| H1 | 624 mm |
| L2 | 71 mm |
| L1 | 956 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 670 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vacuum (60 Hz) | 850 mbar |
| Suction rate (60 Hz) | 325 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Rated power at 60 Hz | 7,5 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Weight | 340 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie