Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAX, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SAX 115 ED-85 M10-AG RP

Osanro: 10.01.19.00226

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size115
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
ConnectionM10-M
Number of folds0
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 4,1  mm
Dmax(S) 129,4  mm
Ds 116  mm
G1 M10-M
H 42,6  mm
LG1 14,5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 20,2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 549  N
Lateral force 390  N
Lateral force oily surface 584  N
Volume 142  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Size 115
Connection M10-M
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 73,5  g
Product family SAX
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin